GV1-8X6

Złącza skręcane proste
Seria GV

  • Redukcja kosztów dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi
  • Wersja prosta
Dane techniczne
Gwint przyłączeniowyG1/8"
Ø zewnętrzna miękkiego przewodu przyłączeniowego6 [mm]
Długość20.0 [mm]