Obróbka cienkich arkuszy opakowań

Zalety produktu:

  • Skalowalna, w pełni automatyczna, wysokowydajna instalacja o konstrukcji modułowej do obróbki płyt cienkich (tylnych ścian szaf i szuflad)
  • Jednoczesna obróbka kilku tylnych ścian (pakietu) — rozdzielanie na pakiety — nowa, wyjątkowa metoda zautomatyzowanego rozdzielania
  • Różne możliwości układania elementów obrabianych na paletach — rozdzielanie różnych obrabianych elementów w pakiecie — desztaplowanie pakietów złożonych z elementów poddawanych różnym rodzajom obróbki na jednej palecie
  • W pełni automatyczny system załadunkowo-rozładunkowy do elementów obrabianych o dowolnej wielkości — wymiary elementu obrabianego: min. 400 x 200 mm, maks. 1500 x 3000 mm — grubość stosu: do 40 mm
  • Skalowalna wydajność instalacji dzięki rozdzieleniu obrabianych materiałów między kilka stacji roboczych
  • Wysoko elastyczny, bezprzewodowy, bezłączeniowy system transportu elementów obrabianych z funkcją cofania — mocowanie odbywa się w czasie dodatkowym — obrabiane elementy są transportowane z niewielkimi odstępami — minimalny czas między czynnościami skrawania
  • Innowacyjny, elastyczny system desztaplowania elementów obrobionych — stosy elementów poddanych różnym rodzajom obróbki są sortowane i precyzyjnie desztaplowane przez system komputerowy

1 Moduł rozładowczy — paletyzacja                            
2
Moduł obróbczy — wykrawanie narożników
3 Moduł obróbczy — frezowanie/wiercenie            
4 Wysoko dynamiczne wózki transportowe
5 Moduł załadowczy — depaletyzacja/tworzenie pakietów  
6 Platforma robocza klienta


Bazowy moduł transportowy

Zalety produktu:

  • Dwutorowy, elastyczny system transportu elementów obrabianych o indywidualnej liczbie zacisków — poziom górny: transport elementów obrabianych — poziom dolny: cofanie przy użyciu zacisków
  • Niezależne zaciski sterowane serwem — o nieograniczonym przesuwie
  • Przestawianie zacisków w pionie do transportu powrotnego
  • Zintegrowane wyrównywanie pakietów i doprowadzanie ich do zacisków
  • Płaskie podparcie elementów obrabianych na całej linii transportowej

1 Przestawianie wózków
2 Punkt wylotowy
3 Wózek
4 Stół maszynowy
5 Konstrukcja dolna (opcjonalna)
6 Punkt wyrównywania i pozycjonowania


Moduł depaletyzacji i załadunku

Zalety produktu:

  • Doprowadzanie palet za pomocą przenośnika rolkowego lub wózka widłowego
  • Wstępne wyrównywanie pełnych palet na stole podnośnikowym
  • Stół podnośnikowy podnosi stos elementów obrabianych
  • Sterowany serwem system dociskania, mocujący stosy zawierające po kilka elementów obrabianych w jednej warstwie
  • Odbiór pakietów zawierających elementy obrabiane (zależnie od grubości elementów) za pomocą robota przy użyciu specjalnego systemu chwytaków
  • Pusta paleta jest automatycznie wyprowadzana

1 Robot ABB
2 Transport pustych palet
3 Stół podnośnikowy
4 Przenośnik rolkowy doprowadzający stos
5 Układ osi XY z dociskaczem mocującym
6 Chwytak odbiorczy


Moduł obróbczy — wiercenie/frezowanie

Zalety produktu:

  • Maks. dwa niezależne agregaty obróbcze, każdy z jedną przekładnią wiertarską i zintegrowanym wrzecionem frezarki
  • Możliwe zastosowanie osobnego wrzeciona frezarki HSK
  • Projekt przekładni wiertarskiej dostosowany do elementów obrabianych u klienta
  • Kowadło pełni funkcję powierzchni dociskowej i jest wyposażone w wymienną płytę ochronną, dla zapewnienia najwyższej jakości obróbki

1 Oś Y
2 2x oś Z
3 2x przekładnia wiertarska
4 Kowadło jako powierzchnia dociskowa


Moduł obróbczy — wykrawanie narożników

Zalety produktu:

  • Maks. dwa niezależne agregaty piłowe, wychylne w osi C napędzanej serwomotorem
  • Kąt wychylenia 0° < α < 360°
  • Kowadło służy za powierzchnię dociskową i jest wyposażone w wymienną płytę ochronną

1 Oś Y
2 2x oś Z
3 2x oś C
4 2x agregat piłowy
5 2x kowadło dociskowe


Moduł wyładowywania i paletyzacji

Zalety produktu:

  • Puste palety można ręcznie doprowadzić do instalacji za pomocą przenośnika taśmowego
  • Paleta jest wyrównywana na stole podnośnikowym w kierunkach X i Y
  • Chwytak paletyzujący odbiera obrobiony pakiet elementów bezpośrednio z zacisków
  • Chwytak paletyzujący przesuwa pakiety na paletę w sposób bezpieczny i dokładny. Możliwe różne schematy układania
  • Załadowana paleta jest przemieszczana do punktu odbioru lub transportowana dalej za pomocą rolek

1 Punkt odbioru palet
2 Ustawiany zgarniacz
3 Chwytak paletyzujący
4 Stół podnośnikowy
5 Doprowadzanie pustych palet
6 Robot ABB


PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość