Usługi cyfrowe i technologia wizyjna

Na całym świecie temat cyfryzacji odgrywa coraz większą rolę we wszystkich dziedzinach życia. Pogłębiająca się indywidualizacja społeczeństw, globalne uelastycznienie rynków i szybko zmieniające się reguły gry wymagają większej elastyczności oraz efektywnego wykorzystania zasobów i energii.  Stawia to nowe wyzwania przed procesami produkcyjnymi. Maszyny, urządzenia, systemy i usługi łączy się w sieć, aby mogły się ze sobą komunikować i reagować w ramach samodzielnej jednostki określanej mianem Smart Factory. Zarówno w przypadku budowy maszyn i urządzeń, jak i dla całego przemysłu wytwórczego centralnym zagadnieniem pozostaje zazębienie produkcji przemysłowej z inteligentnymi systemami cyfrowymi. Cyfryzacja wiąże się z niższymi kosztami, wyższą jakością produkcji, elastycznością i wydajnością, szybszą reakcją na życzenia klientów i szybszym dostosowaniem do mniejszych partii produkcyjnych i zmieniających się wymagań rynku.

Jako Zimmer Group dość szybko przewidzieliśmy ten przełom i konsekwentnie rozwijaliśmy mechatroniczną platformę sterowania, stawiając na pełną integrację technologii wizyjnych i usług cyfrowych. Umożliwia to realizację projektów o bardziej złożonych wymaganiach, jak chociażby chwytanie pojemników czy kompletne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Ponadto usługi cyfrowe pozwalają prześledzić cały cykl życia systemów, dzięki czemu można poprawić wydajność i niezawodność na etapie ich rozwoju, a następnie instalacji i użytkowania, a także bezproblemowo połączyć je z istniejącymi lub przyszłymi systemami ERP/MES.  Już dziś oferujemy szeroki wybór sprzętu i oprogramowania do cyfryzacji procesów niezależnie od branży i wielkości firmy.

Albowiem długoletnie doświadczenie i dogłębne zrozumienie procesów w dziedzinie produkcji przemysłowej we wszystkich możliwych branżach sprawia, że Zimmer Group wydaje się najlepszym partnerem na drodze ku cyfrowej epoce, a jednocześnie otwiera przed nami nowe obszary działalności i innowacyjne procesy powstawania wartości.


Dzięki systemowym rozwiązaniom Zimmer Group postęp wynikający z cyfryzacji gra na Państwa korzyść.