F010-08-011
Amortyzator hydrauliczny
Seria Bellino
Dane techniczne
Technologia | Defined Comfort |
Amortyzator charakterystyka | Stała liniowa |
Amortyzator siła | 100 [N] |
Amortyzator tolerancja | +20/-20 [N] |
Amortyzator prędkość | 50 [mm/s] |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Tak |
Amortyzator kolor obudowa | żółty PMS135C |
Amortyzator kolor pokrywy | Pomarańczowy RAL2012 |
Amortyzator Ø obudowy | 8.0 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 29.5 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 1.8 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Bez połączenia |
Amortyzator połączenie tłoczysko | bez głowicy |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania