F015-10-043
Amortyzator hydrauliczny
Seria Giganto
Dane techniczne
Technologia | Defined Comfort |
Amortyzator charakterystyka | Stała liniowa |
Amortyzator siła | 65 [N] |
Amortyzator tolerancja | +20/-20 [N] |
Amortyzator prędkość | 12 [mm/s] |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Tak |
Amortyzator kolor obudowa | żółty PMS135C |
Amortyzator kolor pokrywy | Szary RAL7035 |
Amortyzator Ø obudowy | 10.0 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 42.0 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 2.3 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Bez połączenia |
Amortyzator połączenie tłoczysko | bez głowicy |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania