F020-10-041
Amortyzator hydrauliczny
Seria Massimo
Dane techniczne
Technologia | Defined Versatile |
Amortyzator charakterystyka | Krzywa S |
Amortyzator siła | 30 [N] |
Amortyzator tolerancja | +5/-5 [N] |
Amortyzator prędkość | 10 [mm/s] |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Tak |
Amortyzator kolor obudowa | Brązowy RAL8004 |
Amortyzator kolor pokrywy | Szary RAL7035 |
Amortyzator Ø obudowy | 10.0 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 45.0 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 2.3 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Bez połączenia |
Amortyzator połączenie tłoczysko | bez głowicy |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania