B045-08-002
Amortyzator hydrauliczny
Seria Robusto
Dane techniczne
Technologia | Defined Comfort |
Amortyzator charakterystyka | Krzywa S z wolnym biegiem |
Amortyzator siła | 15 [N] |
Amortyzator tolerancja | +3/-3 [N] |
Amortyzator prędkość | 50 [mm/s] |
Skok jałowy | Tak |
Wolny bieg długość | 3.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Nie |
Amortyzator kolor obudowa | Szary RAL7016 |
Amortyzator kolor pokrywy | Naturalny |
Amortyzator Ø obudowy | 8.0 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 95.4 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 1.8 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Zatrzaśnięcie |
Amortyzator połączenie tłoczysko | Głowica kulowa |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania