F050-08-012
Amortyzator hydrauliczny
Seria Robusto
Dane techniczne
Technologia | Defined Comfort |
Amortyzator charakterystyka | Stała liniowa |
Amortyzator siła | 18 [N] |
Amortyzator tolerancja | +5/-5 [N] |
Amortyzator prędkość | 12 [mm/s] |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Tak |
Amortyzator kolor obudowa | Szary RAL7035 |
Amortyzator kolor pokrywy | Brązowy RAL8011 |
Amortyzator Ø obudowy | 8.0 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 92.1 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 1.8 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Bez połączenia |
Amortyzator połączenie tłoczysko | bez głowicy |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania