F050-08-063
Amortyzator hydrauliczny
Seria Robusto
Dane techniczne
Technologia | Defined Comfort |
Amortyzator charakterystyka | Stała liniowa z wolnym biegiem |
Amortyzator siła | 40 [N] |
Amortyzator tolerancja | +7/-7 [N] |
Amortyzator prędkość | 50 [mm/s] |
Skok jałowy | Tak |
Wolny bieg długość | 8.0 [mm] |
Amortyzator cofanie sprężyny | Tak |
Amortyzator kolor obudowa | Szary RAL7042 |
Amortyzator kolor pokrywy | Naturalny |
Amortyzator Ø obudowy | 8.0 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 92.1 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 1.8 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Bez połączenia |
Amortyzator połączenie tłoczysko | Zderzak |
Obszar zastosowania | Wersja standardowa |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania