A110-15-028
Amortyzator pneumatyczny
Seria Adagio
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 50.0 [kg] |
Amortyzator Ø obudowy | 16.0 [mm] |
Amortyzator długość obudowy | 147.1 [mm] |
Amortyzator Ø tłoczyska | 3.0 [mm] |
Amortyzator połączenie obudowa | Skrzydło |
Amortyzator połączenie tłoczysko | Głowica T |
Skok jałowy | Tak |
Wolny bieg długość | 15.0 [mm] |
Amortyzator punkt zwrotny | 50.0 [mm] |
Amortyzator punkt zwrotny tolerancja | +20/-20 [mm] |
Amortyzator czas zamknięcia | 2.0 [s] |
Amortyzator czas zamknięcia tolerancja | +0.5/-0.5 [s] |
Amortyzator kolor obudowa | Szary RAL7016 |
Amortyzator kolor pokrywy | Szary RAL7035 |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania