E050-08-253

Dociąg samoczynny
Seria Retro 5

Dane techniczne
Masa do wyhamowania30.0 [kg]
Kierunek działaniaZamykające wewnątrz
Skok jałowyNie
Wolny bieg długość0.0 [mm]
TechnologiaDefined Comfort
Długość całkowita maks.237.0 [mm]
SEZ kolor obudowaSzary RAL7035
SEZ kolor dźwignia zapadkowaSzary RAL7035
SEZ Ø otworów4.2 [mm]
SEZ szerokość10.4 [mm]
SEZ wysokość17.0 [mm]
SEZ wersja z dźwignią zapadkowąTyp S