E070-08-009
Dociąg samoczynny
Seria Silento Chiuso 70
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 50.0 [kg] |
Kierunek działania | Zamykające zewnątrz |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Technologia | Defined Comfort |
Długość całkowita maks. | 254.0 [mm] |
SEZ kolor obudowa | Szary RAL7035 |
SEZ kolor dźwignia zapadkowa | Naturalny |
SEZ Ø otworów | 5.5 [mm] |
SEZ szerokość | 15.0 [mm] |
SEZ wysokość | 36.3 [mm] |
SEZ wersja z dźwignią zapadkową | Typ S |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania