E050-08-147
Dociąg samoczynny
Seria Silento Doppio 50
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 50.0 [kg] |
Kierunek działania | Obustronnie zamykające wewnątrz |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Technologia | Defined Comfort |
Długość całkowita maks. | 237.0 [mm] |
SEZ kolor obudowa | Szary RAL7035 |
SEZ kolor dźwignia zapadkowa | Naturalny |
SEZ Ø otworów | 4.2 [mm] |
SEZ szerokość | 12.2 [mm] |
SEZ wysokość | 17.8 [mm] |
SEZ wersja z dźwignią zapadkową | Typ S |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania