E110-16-018
Dociąg samoczynny
Seria Silento Forte Duo
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 50.0 [kg] |
Kierunek działania | Obustronnie zamykające wewnątrz |
Skok jałowy | Nie |
Wolny bieg długość | 0.0 [mm] |
Technologia | Tarcie |
Długość całkowita maks. | 535.0 [mm] |
SEZ kolor obudowa | Szary RAL7035 |
SEZ kolor dźwignia zapadkowa | Czarny RAL9005 |
SEZ Ø otworów | 3.5 [mm] |
SEZ szerokość | 16.0 [mm] |
SEZ wysokość | 23.5 [mm] |
SEZ wersja z dźwignią zapadkową | Typ B |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania