E050-08-133
Dociąg samoczynny
Seria Silento Universale
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 30.0 [kg] |
Kierunek działania | Zamykające wewnątrz |
Skok jałowy | Tak |
Wolny bieg długość | 5.0 [mm] |
Technologia | Defined Comfort |
Długość całkowita maks. | 237.0 [mm] |
SEZ kolor obudowa | Szary RAL7035 |
SEZ kolor dźwignia zapadkowa | Szary RAL7036 |
SEZ Ø otworów | 4.2 [mm] |
SEZ szerokość | 12.0 [mm] |
SEZ wysokość | 17.3 [mm] |
SEZ wersja z dźwignią zapadkową | Typ A |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania