ZR1200-A
Układy wyrównania osi
Seria ZR1000
- Regulowana czułość spustu
Poprzez kontrolę ciśnienia powietrza można optymalnie dostosować czułość do danego zastosowania. - Zintegrowana technika sensorowa
Przy odchyleniu w kierunku Z dostępny opcjonalnie czujnik wysyła do jednostki sterującej dwa sygnały uczące. - Blokada pneumatyczna
Po uruchomieniu pneumatycznym kompensacja osi jest zablokowana w określonej pozycji końcowej i może wytrzymać duże obciążenia dynamiczne.
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 200 |
Skok w osi Z | 20 [mm] |
Siła utrzymująca | 11500 [N] |
Siła sprężyny | 250 ... 320 [N] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [mm] |
Ciśnienie robocze | 1 ... 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 1200 [cm³] |
Moment bezwładności masy wokół osi Z | 1240 [kgcm²] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 13 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Kontrola pozycji tłoka
Za pomocą czujników pola magnetycznego opcjonalnie dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką Minimalna wysokość konstrukcyjna Standardowo stopień ochrony IP40 - Kołnierz montażowy
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Tłok blokujący
Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu Z wbudowaną sprężyną blokuje oś Z - Prowadnica liniowa
Do pochłaniania największych sił i momentów Stalowe/stalowe stojaki prowadzące dla trwałej precyzji