CRR50N-A
Ochrona przed zderzeniem
Seria CRR
- Nastawiana czułość wyzwalania
Za pomocą sterowania ciśnieniem powietrza można optymalnie dostosować czułość do swojego zastosowania. - Zintegrowana technika sensorowa
W przypadku zderzenia zintegrowany czujnik podaje do układu sterowania sygnał do wywołania zatrzymania awaryjnego. - Cofnięcie automatyczne
Po zatrzymaniu awaryjnym można cofnąć ochronę przed zderzeniem z bezpiecznej odległości. Jest to przydatne przede wszystkim w sytuacji, gdy wchodzenie na urządzenie nie jest pożądane ani bezpieczne lub jest bardzo utrudnione.
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Wychylenie osi Z | 12 [mm] |
Dokładność powtarzania osiowo +/- | 0.01 [mm] |
Czułość reakcji osiowej | 0.5 [mm] |
Wychylenie w poziomie +/- | 14.0 [°] |
Dokładność powtarzania promieniowo +/- | 4 [min] |
Czułość reakcji radialnej | 1.5 [°] |
Skręt wokół osi Z | 22 [°] |
Dokładność powtarzania obrotowa +/- | 4 [min] |
Czułość reakcji rotacyjna | 1 [°] |
Ciśnienie robocze | 0.5 ... 6 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 37.40 [cm³] |
Moment bezwładności masy wokół osi Z | 7.69 [kgcm²] |
Masa | 1.1 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Kołnierz montażowy robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Kontrola pozycji tłoka
Czujnik wytwarza sygnał, który może zostać przeanalizowany w celu rozpoznania przeciążenia W zakresie dostawy czujnika pola magnetycznego - Napęd
Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu Czułość wyzwalania nastawiana za pomocą ciśnienia roboczego Z wbudowaną sprężyną - Rozpoznawanie przeciążenia
W kierunku Z Przechylenie w kierunku poziomym Skręt wokół osi Z - Kołnierz montażowy
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Cofnięcie
Za pomocą tłoka kołnierz przyłączeniowy zostaje ustawiony w pozycji wyjściowej