ADP-80-000010-A
Comfort APPs
Seria ADP
- Dostosowanie naszej technologii przenoszenia i MATCH - End-of-Arm-Ecosystem do różnych robotów
- Pełna kontrola bezpośrednio na zawieszce do uczenia
- Sterowanie ręczne i predefiniowane funkcje programowania
Dane techniczne
Pasuje do | Producent robotów |
Producent robotów | Universal Robots |
Seria robotów | e-Serie |
Kontroler robota | CB5.5 |
Sterowanie | IO-Link |
Wersja | Oprogramowanie, dokumentacja |
Zawarte w SCM | Tak |
Download Advanced Data Packages
Download ADP-80-000010-A