LSX25-100
Sanie liniowe
Seria LSX
- Precyzyjna dwuszynowa prowadnica profilowana
Prowadzenie liniowe z gwintem tocznym i zgarniaczem zapewniające dużą precyzję i wysoką sztywność - Amortyzowana pozycja krańcowa
Za pomocą amortyzatorów PowerStop można delikatnie dojeżdżać do pozycji krańcowych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i żywotność instalacji. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Amortyzacja Powerstop
- IP40
- Czujnik pola magnetycznego
Dane techniczne
Skok | 100 [mm] |
Siła nacisku | 265 [N] |
Siła rozciągająca | 220 [N] |
Zalecany ciężar do manipulacji | 15 [kg] |
Średnica tłoka | 25 [mm] |
Rozmiar szyny prowadzącej | 18 [mm] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 90 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 1.8 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
- Prowadzenia liniowe z gwintem tocznym i zgarniaczem
Podwójna prowadnica liniowa do pochłaniania siły i momentu - Opatentowane, hydrauliczne amortyzatory
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej Dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego
Zintegrowana, zajmująca mało miejsca kontrola pozycji - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Kołnierz montażowy
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk płyt adapterowych: Wyposażenie dodatkowe, nr kat. AP...G i AP...V