ADP-80-000008-A
Comfort APPs
Seria ADP
- Dostosowanie naszej technologii przenoszenia i MATCH - End-of-Arm-Ecosystem do różnych robotów
- Pełna kontrola bezpośrednio na zawieszce do uczenia
- Sterowanie ręczne i predefiniowane funkcje programowania
Dane techniczne
Budowa | Comfort APPs |
Sterowanie | I/O |
Wersja | Aplikacja Comfort App |
Brak substancji LABS | Tak |
Pasuje do | Producent robotów |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Kontroler robota | AIR-3002020 – TM AI |
Zawarte w SCM | Nie |
Producent robotów | TECHMAN, Omron |
Seria robotów | TM-Serie |
Download Advanced Data Packages
Download ADP-80-000008-A