PMB45-13
Tabliczka dystansowa
Seria
Dane techniczne
Masa | 0.58 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Budowa | Tabliczka dystansowa |
G1 | 10.5 |
T | 13 [mm] |
Dostępność | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB45-13},{ARTIKEL=PMB45-13} |
Pliki do pobrania
Dane CAD do pobrania
Do pobrania