WER3000LFL01-03-A
Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
Budowa | Element zasilający |
Masa | 0.17 [kg] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Gwint przyłączeniowy | G1/4" |
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | 1 |
Ciśnienie robocze | Fehlende Variable [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 150 [bar] |
Temperatura robocza | Fehlende Variable [°C] |
Przepływ na element przenoszący maks. | 12 [l/min] |
Siła spajająca | 100 [N] |
Ciśnienie połączenia maks. | 25 [bar] |
Brak substancji LABS | Tak |
Szerokość znamionowa | 5 |
Pasuje do | Element luźny |
Pasuje do rozmiar | WWR / WWR1000 – 100 / 125 / 160 / 200 |
pasuje do rozmiaru | WWR160 |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Rodzaj przenoszenia | hydrokinetyczne |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Froboterzubehoer%2Fzubehoer%2Fsch%5Fwer3000l%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DWER3000LFL01%2D03%2DA%7D&encoding=%25 |
Odpowiednia część stała
Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FFL01-03-A | Złącze okrągłe | G1/4" |