ZUB0011
Seria ZUB
Dane techniczne
Masa | 0.5 [kg] |
Liczba wyjść | 4 [kawałek] |
Rozmiar | ZUB |
G1 | G1/2"-IG |
Masa | 595 [g] |
Brak substancji LABS | Tak |
Wymiar A | 108 [mm] |
Wymiar B | 38 [mm] |
Wymiar C | 8 [mm] |
Wymiar D1 | 7 [mm] |
Wymiar E | 34 [mm] |
Wymiar H | 49.5 [mm] |
Wymiar I | 7 [mm] |
Wymiar L | 124 [mm] |
Zgodność z dyrektywą REACH | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania