GPP5013N-00-A

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000

"To najlepšie"

  • Oceľové lineárne vedenie – 
    výkonnejší koncept vedenia

    Vedenie oceľ/oceľ zaručuje spoľahlivú presnosť, robustnosť a dlhú životnosť s intervalmi údržby až 30 miliónov cyklov uchopenia. Profitujte z týchto vlastností a zvýšte vďaka nim hospodárnosť a spoľahlivosť procesov stroja.
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
    Toto chápadlo môžete použiť univerzálne v takmer všetkých podmienkach prostredia, disponuje utesneným vedením so stupňom odolnosti proti vniknutiu pevných častí a vody IP67 a má štandardnú ochranu proti korózii. Jeho použitím vo svojej výrobe znížite rôznorodosť typov a s tým spojené náklady na skladovanie a procesy.
  • Prísľub kvality – dôsledne a bez výnimiek
    Spoľahnite sa na skupinu Zimmer Group a využite exkluzívnu 24-mesačnú záruku na chápadlá GPP a GPD5000 bez obmedzenia – dokonca aj na diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s obrobkom, a opotrebované diely. Maximálna spoľahlivosť, maximálna produktivita – 24/7!
Vybavenie/možnosti
  • 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP64
  • S ochranou proti korózii
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
  • Tesnenie uzatvárania vzduchom
  • Veľký zdvih
  • Steel Linear Guide
  • Certifikácia pre čisté priestory
Zdvih na čeľusť13 [mm]
Menovitá uchopovacia sila1410 [N]
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-16
Druh krytia potem IEC 60529IP64
Uchopovacia sila zavrieť1410 [N]
Uchopovacia sila otvoriť1490 [N]
Doba zatvárania0.09 [s]
Doba otvárania0.09 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.2.4 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti200 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [mm]
Prevádzkový tlak3 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota-10 ... +90 [°C]
Objem valca na cyklus88 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
S ochranou proti koróziiÁno
Hodnota B10d30000000
Hmotnosť1.5 [kg]
Univerzálna čeľusť hliníková
Príslušenstvo
Podrobnosti
Univerzálna čeľusť oceľová
Príslušenstvo
Podrobnosti
Hliníková nastavovacia čeľusť
Príslušenstvo
Podrobnosti
Oceľová nastavovacia čeľusť
Príslušenstvo
Podrobnosti
Výmenná čeľusť – súprava pre voľný diel
Príslušenstvo
Podrobnosti
Výmenná čeľusť – pevný diel
Príslušenstvo
Podrobnosti
uhlové výkyvné skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Rýchloodvzdušňovacie ventily
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil s rýchlym odvzdušnením
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Indukčný približovací spínač, M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa uhlové, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
2-bodový snímač uhol, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
2-bodový snímač priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor polohy priamy, kábel 0,3 m – konektor M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Prispôsobenie, pohon
Výhoda
  • Otočné manipulačné stoly
  • Nosič obrobkov
Výhoda
  • Žiadne priame napájanie energiou
  • Uchopovacia sila pomocou pružiny
  • Zatváracie alebo otváracie
  • Pohon pomocou výhodného stacionárneho normalizovaného valca alebo krivkového kotúča
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Tlaková poistka, udržanie uchopovacej sily
Výhoda
  • Možnosť montáže priamo na chápadlo
  • Žiadne nároky na prepojenie hadíc
  • Prispôsobené tvaru chápadla
Podrobnosti
Výhoda
  • Univerzálne použitie
  • napr. ako pridržiavač
Výhoda
  • Pevný doraz
  • Definovaná poloha obrobku
  • Minimálne obrysy rušenia
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. Nútený klinový hákový mechanizmus
    • Vysoké zachytenie síl a momentov prostredníctvom podperného mostíka
    • Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla
  2. čeľusť chápadla
    • Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier
    • Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou
  3. Steel Linear Guide
    • Prevedenie oceľ v oceli
    • Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí
  4. zvierkovnica
    • pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  5. integrované poistenie uchopovacej sily
    • Pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  6. pohon
    • Dvojčinný pneumatický valec
  7. upevnenie a polohovanie
    • Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž
    • Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké
  8. drážka registrácie
    • upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  9. Dvojlamelové utesnenie
    • IP64 a až do IP67 (s uzatváraním vzduchom) pri verzii Protektor
    • Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť