MGW802N

2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria MGW800

"Hospodárny"

  • Sústredenie sa na podstatu
    Najhospodárnejší spôsob uchopovania: takto znížite vaše výrobné náklady
  • Vysoké momentové zaťaženie
    Optimálne prispôsobená uhlová prevodovka zaručuje maximálnu mieru robustnosti pri vašej aplikácii
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP30
  • Senzor magnetického poľa
Zdvih na čeľusť37.5 [°]
Menovitá uchopovacia sila9 [N]
Uchopovací moment zavrieť0.045 [Nm]
Uchopovací moment otvoriť0.05 [Nm]
Uchopovacia sila zavrieť9 [N]
Uchopovacia sila otvoriť10 [N]
Doba zatvárania0.01 [s]
Doba otvárania0.01 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak3 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus0.22 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP30
Hodnota B10d10000000
Hmotnosť0.016 [kg]
Skrutkovacia objímka
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Skrutkovacia uhlová objímka
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Rýchloodvzdušňovacie ventily
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. čeľusť chápadla
    • pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  2. Robustné, ľahké teleso
    • hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  3. registrácia polohy
    • permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta
  4. integrované poistenie uchopovacej sily
    • pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie (od konštrukčnej veľkosti 803)
  5. upevnenie a polohovanie
    • alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  6. Prívod energie
    • možný z viacerých strán
  7. drážka registrácie
    • upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa
  8. snímateľná strediaca objímka
    • rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste