LI50-50S

Lineárne valce
Séria LI

  • Veľká upínacia príruba
    Veľká plocha na pripevnenie skrutiek zjednodušuje vašu konštrukciu a umožňuje bezpečné pripevnenie následných nástrojov
  • Tlmená koncová poloha
    Tlmiče PowerStop umožňujú jemné dosiahnutie koncových polôh a zvyšujú tak procesnú bezpečnosť a životnosť vašej aplikácie
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Tlmenie koncových polôh Elastomer
  • Tlmenie koncových polôh Powerstop
  • IP54
  • Induktívny senzor
  • 2-násobne vodiaca
Zdvih50 [mm]
Tlaková sila950 [N]
Ťažná sila max.950 [N]
Čas prejazdu bez zaťaženia0.13 [s]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus166 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hodnota B10d10000000
Hmotnosť2.9 [kg]
Zaťaženie Fa max.300 [N]
Priehyb A max.0.03 [mm]
Výkyvné škrtiace spätné ventily
Senzor a napájanie
Podrobnosti
induktívny snímač priblíženia, M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Platňa adaptéra
Príslušenstvo
Podrobnosti
Dorazové skrutky spätného hlásenia
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Priemyselné tlmiče PowerStop
Priemyselné tlmiče PowerStop
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Strediaci kotúč
Príslušenstvo
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. vodiaca tyč
    • kalený, brúsený oceľový hriadeľ
  2. zvierkovnica
    • pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  3. pohon
    • dvojčinný pneumatický valec
  4. Prívod energie
    • škrtený odpadový vzduch
  5. dorazová skrutka spätného hlásenia
    • priama registrácia prípojnej príruby
    • k dispozícii ako príslušenstvo
  6. tlmenie koncovej polohy
    • s elastomerovým tlmičom alebo patentovaným hydraulickým tlmičom nárazov
  7. piestna tyč
    • z brúsenej, tvrdochrómovanej ocele
    • pri vyhotovení D priechodná
  8. prípojná príruba
    • pre pripojenie podľa špecifických aplikácií zákazníka