DG10SI

gumené prítlačné diely
Séria DG
- k dispozícii v rôznych vyhotoveniach
- baliaca jednotka obsahuje 6 ks
Technické údaje
| Ø d1 | 10m6 [mm] |
| Materiál | Silikón |
| Odolné voči horúčave až do max. | 200 [°C] |
| Rozmer L1 | 5 [mm] |
| Rozmer L2 | 3.5 [mm] |
| Farba | modrá |
| Tvrdosť Shore | 60 +/- 5 |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.008 [kg] |