GU1

gumené čeľuste
Séria GU

  • k dispozícii v rôznych vyhotoveniach
  • GU1: Základná čeľusti s naťahovacími nopkami
  • Upínacie otvory na uťahovanie nopkov - 4,5 mm
Technické údaje
Pevnosť DIN53504 min.10 [N/mm²]
MateriálNBR
Farbačierna
Odolné voči horúčave až do max.120 [°C]
Tvrdosť Shore65 +/- 3