SWM1045

Uhlové výkyvné jednotky
Séria SWM1000

"Štíhly"

  • Optimalizovaný tvar
    Jednotku prispôsobenú na portálovú nápravu môžete priestorov úsporne integrovať do vášho stroja
  • Veľká upínacia príruba
    Veľká plocha na pripevnenie skrutiek zjednodušuje vašu konštrukciu a umožňuje bezpečné pripevnenie následných nástrojov
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • Tlmenie koncových polôh Powerstop
  • IP30
  • Senzor magnetického poľa
  • Polohovanie 2 polohy
Uhol výkyvu90 [°]
Uhol výkyvu nastaviteľný +/-3 [°]
Moment otáčania 0°21 [Nm]
Moment otáčania 45°14 [Nm]
Moment otáčania 90°21 [Nm]
Opakovacia presnosť +/-0.01 [°]
Doba výkyvu bez záťaže nadstavby0.4 [s]
Prevádzkový tlak3 ... 8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus110 [cm³]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP30
Hodnota B10d10000000
Hmotnosť1.2 [kg]
Poistné tlakové ventil
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Poistné tlakové ventil s rýchlym odvzdušnením
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa uhlové, kábel 5 m
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa uhlové, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 5 m
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
montážna súprava
Príslušenstvo
Podrobnosti
Priemyselné tlmiče PowerStop
Priemyselné tlmiče PowerStop
Podrobnosti
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M12
Senzor a napájanie
Podrobnosti
H1 mazanie
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
Ochrana proti výbuchu podľa Atex
Individualizácie
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
  1. upevnenie a polohovanie
  2. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  3. škrtiace skrutkovanie
    pre reguláciu rýchlosti obsiahnuté v objeme dodávky
  4. nastaviteľná koncová poloha
    koncové polohy nastaviteľné o +/- 3°
  5. prípojná príruba
    pre pripojenie podľa špecifických aplikácií zákazníka
  6. prenos sily 90° výkyvom
    princíp lomenej páky
  7. patentovaný hydraulický tlmič nárazov
    nastaviteľné tlmenie koncových polôh