Uhlové výkyvné jednotky
Séria SWM1000

"Štíhly"
- Optimalizovaný tvar
Jednotku prispôsobenú na portálovú nápravu môžete priestorov úsporne integrovať do vášho stroja - Veľká upínacia príruba
Veľká plocha na pripevnenie skrutiek zjednodušuje vašu konštrukciu a umožňuje bezpečné pripevnenie následných nástrojov - Bezporuchová stála prevádzka
Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
Značilnosti serije
10 mil. cyklov bez údržby (max.)
Tlmenie koncových polôh Powerstop
IP30
Senzor magnetického poľa

- upevnenie a polohovanie
- pohon
- dvojčinný pneumatický valec
- škrtiace skrutkovanie
- pre reguláciu rýchlosti
- obsiahnuté v objeme dodávky
- nastaviteľná koncová poloha
- koncové polohy nastaviteľné o +/- 3°
- prípojná príruba
- pre pripojenie podľa špecifických aplikácií zákazníka
- prenos sily 90° výkyvom
- princíp lomenej páky
- patentovaný hydraulický tlmič nárazov
- nastaviteľné tlmenie koncových polôh
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti | ||
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |

