HEM1080NC

Ukončený model
Upozornenie k ukončený modelu
Tento produkt patrí medzi naše výbehové modely. Naďalej ho tu nájdete, aby ste získali technické informácie a podporu. Ak máte otázky k tomuto produktu, použite, prosím, kontaktný formulár. Radi vám pomôžeme!

Magnetické chápadlá
Séria HEM1000

Osobné údaje
Správa
Vybavenie/možnosti
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP30
  • Digital I/O
Konektor priame kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
konektor konfekčne použiteľný uhlové - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Guľové kĺby
Príslušenstvo
Podrobnosti
Strediaci kotúč
Príslušenstvo
Podrobnosti
  1. upevnenie a polohovanie
    • pomocou presnej podložky a závitu
  2. Prívod energie
    • štandardizované rozhranie M8 okrúhly konektor
  3. Robustné, ľahké teleso
    • hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  4. Priľnavý magnet
    • s elektrickým vypínaním