KG80

guľový kĺb
Séria KG

  • Aretovateľná vychýlená poloha
    Buďte flexibilní vo vašej aplikácii, individuálne prispôsobte manipuláciu na váš obrobok a bezpečne zaaretujte vychýlenú polohu
  • Veľká upínacia príruba
    Veľká plocha na pripevnenie skrutiek zjednodušuje vašu konštrukciu a umožňuje bezpečné pripevnenie nadstavby
  • Oceľové vyhotovenie (ST)
    Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike
Uhol výkyvu30 [°]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hmotnosť0.8 [kg]
Mx124 [Nm]
Fa28000 [N]