F030-10-001

Technické údaje
TechnológiaDefined Comfort
Charakteristika tlmičaLineárne konštantná
Sila tlmiča150 [N]
Tolerancia tlmiča+50/-50 [N]
Rýchlosť tlmiča50 [mm/s]
Voľný chodNie
Vratný pohyb pružiny tlmičaÁno
Farba telesa tlmičaModrá PMS 286 C
Farba krytu tlmičaSivá RAL 7035
Priemer telesa tlmiča10 [mm]
Dĺžka telesa tlmiča67 [mm]
Priemer piestnej tyče tlmiča2.3 [mm]
Pripojenie telesa tlmičaBez pripojenia
Pripojenie piestnej tyče tlmičaBez hlavy
Aplikačné prostredieŠtandardné