Robotika FANUC
Od najmenších až po najvýkonnejšie roboty - s viac ako 100 modelmi ponúka spoločnosť FANUC najväčší sortiment robotov na svete pre najrôznejšie aplikácie a odvetvia. Roboty sa flexibilne používajú, ľahko integrujú a intuitívne ovládajú. Bez ohľadu na to, či ide o priemyselné roboty s rôznym užitočným zaťažením a dosahom alebo o kolaboratívne roboty ľahkej konštrukcie na spoluprácu človeka s robotom.
Flexibilita a kompatibilita pri výbere koncového efektora
Vďaka veľkému výberu koncových efektorov spoločnosti Zimmer Group je možné automatizovať aj tie najnáročnejšie aplikácie. Spolu s robotmi FANUC pripravujú cestu pre automatizáciu v širokom spektre priemyselných odvetví - s maximálnym výkonom. Ekosystém MATCH zabezpečuje maximálnu kompatibilitu a flexibilitu v oblasti manipulácie vďaka univerzálnemu komunikačnému rozhraniu, ktoré je štandardizované podľa systému FANUC. FANUC ponúka prispôsobené automatizačné riešenia aj v náročných podmienkach prostredia a pre zložité parametre úloh, ako je napríklad vysoké užitočné zaťaženie. V kombinácii so širokým portfóliom produktov spoločnosti Zimmer Group v oblasti manipulačnej techniky a robotického príslušenstva sa objavujú nové možnosti automatizácie procesov vo všetkých priemyselných odvetviach. Kombinuje sa tak rýchlosť a maximálna presnosť a zároveň sa zmenšuje rozdiel medzi kolaboratívnymi a priemyselnými robotmi.
Okrem rozsiahleho portfólia voľne konfigurovateľného príslušenstva robotov a manipulačnej techniky od spoločnosti Zimmer Group sa ponúkajú aj kompaktné, vopred definované riešenia.

Mobilná automatizácia so ZiMo
Či už ide o montážne práce, úlohy typu pick-and-place alebo nakladanie strojov - ZiMo vás podporí všade, kde to potrebujete. Kompaktná bunka robota umožňuje jednoduché a flexibilné polohovanie v rámci vášho systému. Jednoduché uvedenie do prevádzky a používateľsky prívetivý softvér robia zo ZiMo ideálne automatizačné riešenie - aj pre malé a stredné podniky. Cenovo výhodné obstaranie a rýchla integrácia optimalizujú vaše výrobné procesy a zvyšujú efektivitu a kvalitu vašej výroby na novú úroveň. ZiMo je kompatibilný aj s kobotmi série FANUC CRX. Objavte všestrannosť bunky robota!
Oblasti použitia
SETUP EFFECT
Vďaka jednoduchej inštalácii a štandardizovanému rozhraniu MATCH možno roboty FANUC rýchlo a jednoducho kombinovať s portfóliom produktov Zimmer Group. To nielen zjednodušuje optimálne prispôsobenie neustále sa meniacim výrobným požiadavkám a procesom, ale umožňuje aj bezproblémové používanie v budúcich aplikáciách a projektoch.
Balík spoločnosti Zimmer Group pripravený na použitie pozostávajúci z hardvérových a softvérových komponentov spája roboty FANUC a technológie chápadiel do jednotného systému.
INTELIGENTNÉ KOMUNIKAČNÉ MODULY PRE ROBOTY FANUC
Vďaka prispôsobeným komunikačným modulom spoločnosti Zimmer Group je ovládanie a integrácia inteligentných mechatronických chápadiel s kobotmi aj priemyselnými robotmi FANUC mimoriadne jednoduché.
Inteligentný komunikačný modul (SCM) spoločnosti Zimmer Group prevádza rozhranie IO-Link na digitálne vstupy a výstupy (digitálne I/O) a naopak. Tým sa zabezpečí efektívna výmena údajov s riadiacou jednotkou robota. Všetky chápadlá Zimmer Group IO-Link možno používať prostredníctvom vhodnej platne adaptéra medzi špecifickou prírubou robota FANUC a rozstupovou kružnicou ISO.
Ako brána pre koncový efektor komunikuje integrovaný komunikačný modul SCM priamo s riadiacou jednotkou robota. To umožňuje jednoduché a bezpečné ovládanie koncového efektora
SCM v spojení s aplikáciou Comfort App a softvérom Human Machine Interface spoločnosti Zimmer Group zabezpečuje jednoduché a spoľahlivé ovládanie. Softvérový sprievodca GuideZ integrovaný do Human Machine Interface umožňuje používateľom vytvárať a spravovať receptúry obrobkov v niekoľkých krokoch a bez akýchkoľvek predchádzajúcich znalostí. Softvérový modul expertZ možno použiť aj na podrobné jemné nastavenia.
Aplikácia Comfort poskytuje priamo na Teach Pendant nástroj na ovládanie chápadiel prostredníctvom preddefinovaných úloh. Interakcia medzi robotmi FANUC a chápadlami Zimmer Group zabezpečuje vysoko presné a efektívne procesy - vo svete kolaboratívnych robotov aj priemyselných robotov.


VYHĽADÁVANIE PRODUKTU – ROBOTIKA
Rýchlo a jednoducho nájdete vhodný výber komponentov. Z množstva rozličných chápadiel (vrát. príslušenstva) si môže používateľ veľmi pohodlne vybrať online vhodný model. Pomocou ďalších filtrov, resp. špecifických aplikačných údajov sa dá vyhľadávanie ešte viac vymedziť.

Vyhľadávanie produktu – chápadlá
S týmto online nástrojom môžete pomocou niekoľkých parametrov použitia vypátrať z nášho obrovského portfólia perfektné chápadlo pre svoje použitie. Pre lepší prehľad pomôže napríklad triedenie podľa zdvihu, sily uchopenia a typu pohonu. Okrem toho je možné vypočítať údaje špecifické pre vašu aplikáciu.