Systémové riešenie pre flexibilnú automatizáciu
Modulárna automatizácia procesov, ktorá sa prispôsobí vašej situácii – ZIMO1000 je tým správnym riešením.
Či už ide o vlastnú automatizáciu alebo projekt pre zákazníka – so zariadením ZIMO1000 získate ideálny základ pre ekonomickú automatizáciu bez toho, aby ste sa museli prispôsobovať nepružným komplexným riešeniam. Mobilná bunka robota je navrhnutá ako základný modul s možnosťou modulárneho rozšírenia a presne sa prispôsobí vašim potrebám a výzvam.
Súprava Platform Kit ZIMO1000 vám ponúka škálovateľné systémové riešenie: od základného modulu až po kompletnú bunku robota na kľúč s koncovými efektormi, bezpečnostnou technikou, rozhraniami a robotom. Vy sami rozhodujete, ktoré funkcie integrujete a kde využijete hotové systémové moduly. Obráťte sa na nás, radi vám poradíme!
Flexibilná konštrukcia, všestranné využitie
Príslušenstvo a možnosti
Vďaka širokej ponuke dostupného príslušenstva a voliteľných doplnkov si môžete zariadenie ZIMO1000 prispôsobiť svojim individuálnym požiadavkám. Modulárna konštrukcia a škálovateľná platforma vám poskytujú voľnosť pri flexibilnom výbere rozsahu služieb v závislosti od projektu. Základný modul flexibilnej bunky robota môžete rozšíriť o rozhrania a komponenty, ako sú koncové efektory špecifické pre danú aplikáciu, robotické súpravy, bezpečnostné skenery, odkladacie priestory pre nosiče nákladu a mnoho ďalších.
Hľadáte komplexné riešenie na kľúč – od projektovania cez integráciu až po uvedenie do prevádzky a servis? S riešením EASY AUTOMATION od spoločnosti Zimmer Group získate komplexný balík služieb vrátane jednoduchého uvedenia do prevádzky a intuitívneho ovládania. Využite naše mnohokrát overené odborné znalosti v oblasti inžinierstva!











Automatizácia pre každú aplikáciu
Univerzálne pre všetky výrobné situácie
Ako mobilná modulárna systémová platforma spája ZIMO1000 človeka, stroj a robota do uceleného automatizačného riešenia. Na platforme je možné cielene vytvárať vlastné integračné riešenia, úpravy špecifické pre jednotlivé projekty a individuálne rozšírenia. V zásade sú tak možné úplne rôznorodé oblasti použitia – od opakovaného nakladania a vyloženia obrábacích strojov a osadzovania strojov cez procesy logistiky a procesy typu „Pick & Place“ až po komplexné montážne úlohy so zvýšenými bezpečnostnými požiadavkami. Platform Kit preberá monotónne úlohy s nízkym až vysokým počtom opakovaní, pričom zaručuje najvyššiu spoľahlivosť procesu a presnosť.
Týmto spôsobom je možné výrobné procesy ekonomicky štandardizovať a automatizovať, pričom kvalifikovaní pracovníci sú cielene nasadzovaní na úlohy s pridanou hodnotou. Môžete tak využívať výhody škálovateľného systémového riešenia, ktoré je možné individuálne prispôsobiť novým projektom, štruktúram zariadení a požiadavkám zákazníkov.

Súprava Platform Kit (séria ZiMo1000)
Flexibilne konfigurovateľné a efektívne škálovateľné
Súprava Platform Kit vám ponúka základný modul buď s PLC, alebo bez neho, a umožňuje vám konfigurovať bunku robota úplne podľa vašich požiadaviek.
- Prispôsobenie vašej značke: Ideálne pre integrátorov a partnerov
- Kompatibilita s takmer všetkými bežnými robotmi: Integrácia robota podľa vlastného výberu
- Maximálna flexibilita: Rôzne vybavenie a možnosti
- Úplne voľná konfigurácia: Žiadne obmedzenia pri používaní
- Easy Automation: Na požiadanie vám dodáme automatizačné riešenie na kľúč vrátane projektovania, integrácie, uvedenia do prevádzky a servisu

Súprava Platform Kit (séria ZiMo1000)
Čo je súčasťou balenia?


Základný modul
- Základný rám na štyroch zdvíhacích kolieskach s aretačnými nožičkami
- Doska stola čiastočne opracovaná
- Rozvádzač vrátane ventilátora / ventilačnej mriežky
- Pripravené rozhranie (pneumatické/elektrické)
- Základná elektrická výbava
- Indikátor stavu (LED pásik)
- Dokovacia lišta s snímačmi „prítomnosti“
- Uchytenia pre príslušenstvo
- Zásuvka pre jednoduchú inštaláciu a údržbu riadenia robota


Možnosti (konfigurovateľné)
- SPS
- Bezpečnostný skener
- Rozhrania (Digital Safety I/O, Euromap 67, pasívny rozdeľovač, IO-Link, pneumatika)
- Odkladacie stanice pre nástroje
- Odkladacie priestory pre nosiče nákladu
- Dodatočné dokovacie lišty


Kompletné portfólio koncových efektorov (konfigurovateľné)
- Uchopovacie a vákuové komponenty, ekosystém MATCH, menič nástrojov, vyrovnávanie osí, ochrana proti kolízii, platne adaptéra, snímače a príslušenstvo, vopred nakonfigurované súpravy robotov
- Pneumatické, elektrické, vákuové, IO-Link


Programovanie u zákazníkov s podporou softvérových balíkov Zimmer
- ZiMo SPS + moduly SPS pre jednoduchú integráciu produktov Zimmer Group


Robot
- Kompatibilné okrem iného s ABB, Fanuc, UR, KUKA, Neura, Yaskawa, Denso
- Po dodatočnom overení: kompatibilné s takmer všetkými výrobcami robota


Servis
- Na všetky komponenty zakúpené od spoločnosti Zimmer Group – od mechanických častí až po softvér – získate obvyklý spoľahlivý servis spoločnosti Zimmer Group z jednej ruky.


Easy Automation (inžinierstvo)
- Kontrola integrácie nových modelov robotov
- Projektovanie
- Integrácia a uvedenie do prevádzky
- Automatizačné riešenie na kľúč
- Celková zodpovednosť zo strany Zimmer Group
Robot
Výber robotov Platform Kit
Súpravu Platform Kit možno kombinovať s robotmi takmer všetkých výrobcov, a preto ju možno ľahko integrovať do existujúcej infraštruktúry. Radi vás podporíme pri kontrole integrácie nových modelov robotov. Jednoducho nás kontaktujte!

Koncové efektory
Vďaka viac ako štyridsaťročným skúsenostiam v oblasti manipulačnej techniky a techniky robotov vám ponúkame potrebné know-how a rozmanité koncové efektory, ktoré spĺňajú vaše špecifické požiadavky.
1. Elektrické manipulačné komponenty
Presné, energeticky úsporné a nenáročné na údržbu – ideálne na flexibilné uchopovacie úlohy s variabilnou reguláciou sily.
2. Pneumatické manipulačné komponenty
Robustné a výkonné – osvedčené pre dynamické aplikácie s vysokým počtom cyklov.
3. Vákuové komponenty
Ideálne pre ploché alebo citlivé komponenty – na bezpečnú a šetrnú manipuláciu s rôznymi materiálmi.
4. Ekosystém MATCH End-of-Arm
Jeden systém, veľa možností – so štandardizovaným konceptom rozhrania pre rýchlu výmenu nástrojov a maximálnu flexibilitu.
5. Predkonfigurované súpravy robotov
Pripravené na okamžité použitie – dokonale zladené kombinácie techniky robotov a chápadiel na rýchle spustenie projektu.