XYR1160

Ukončený model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.

Vyrovnávanie osí
Séria XYR1000

Osobné údaje
Správa
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 160
Zdvih X/Y-úroveň +/-10 [mm]
Pridržiavacia sila centrovaná1200 [N]
Pridržiavacia sila decentrovaná800 [N]
Prevádzkový tlak4 ... 8 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Hmotnostný moment zotrvačnosti1005 [kgcm²]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Hodnota B10d20000000
Hmotnosť11.7 [kg]
Priame skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
uhlové výkyvné skrutkovania
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Zverný držiak
Príslušenstvo
Podrobnosti
induktívny snímač priblíženia - kábel 5 m
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Indukčný približovací spínač, M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Výhoda
  • V prostrediach s horľavými materiálmi
Výhoda
  • Vyššia bezpečnosť procesu
  • Certifikované
  • Všetky produkty a triedy môžu získať certifikát
Podrobnosti
Individualizácie
Výhoda
  • Potravinársky a farmaceutický priemysel, lekárska technika a kozmetika
  • Baliace a výrobné stroje
Výhoda
  • Materiály a povrchová úprava v zmysle FDA
  • Žiadne škodlivé znečistenie výrobku
Podrobnosti
  1. registrácia polohy piesta
    pomocou senzorov magnetického poľa k dispozícii ako príslušenstvo
  2. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 najmenšia konštrukčná výška
  3. vyrovnávacia sila
    regulovateľná pomocou nastavovacej skrutky
  4. vyrovnávací zdvih
    plynule nastaviteľný (od konštrukčnej veľkosti 1063)
  5. blokovací piest
    centricky pomocou kužeľa piesta
  6. mimostredové zovretie
    pomocou pneumatického piesta upnutím trecou silou
  7. lineárne vedenie
    pre zachytenie vysokých síl a momentov
  8. vyrovnávacie platne
    pre vyrovnávanie chýb polohy v smere XY