AR100P

Vyrovnávanie osí
Séria ARP
- Uzamykateľná poloha stredu
Pri pojazde vášho robota môžete zafixovať vyrovnávač tak, aby obrobok nevykonával žiadne nekontrolované pohyby - Extrémne plochá konštrukcia
Táto konštrukcia znižuje momentové zaťaženie pre váš robot na minimum a umožňuje použitie menších, menej nákladných konštrukčných veľkostí - Variabilné vyrovnávacie sily a momenty
Prispôsobte vyrovnávač na manipulačnú hmotnosť namontovaním vhodné súpravy pružín v závislosti od požadovanej tuhosti
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 100 |
Konštrukčná výška | 26 [mm] |
Odchýlka horizontálna +/- | 2 [mm] |
Odchýlka horizontálna +/- | 1 [°] |
Zvislá odchýlka +/- | 2 [mm] |
Odchýlka vertikalna +/- | 1 [°] |
Strediaca sila pri blokovaní | 1400 [N] |
Vodorovná opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm/°] |
Zvislá opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm/°] |
Množstvo vzduchu za jeden cyklus | 8.5 [cm³] |
Prevádzkový tlak | 1 ... 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnostný moment zotrvačnosti | 17 [kgcm²] |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |
Výhody podrobne

- Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - príruba robota
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - blokovanie
3 blokovacie piesty nitridovaná oceľ - súprava pružín
od konštrukčnej veľkosti 63, je priložený druhý, silnejší od konštrukčnej veľkosti 100 môžu byť odstránené 3 pružiny - blokovací pohon
jednočinný pneumatický valec - vodiace čapy s guľovou podložkou