CBPS2063-A

Upínací a brzdový prvok
Séria CBPS
- bezchybné snímanie
Snímanie otvoreného/zatvoreného stavu (voliteľne) C-drážka a T-drážka na snímanie pomocou senzora magnetického poľa - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
5 mil. statických upínacích cyklov - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie - Štandardné rozhranie
Vhodné pre štandardné valce podľa normy DIN EN ISO 15552 a kompaktné valce podľa normy DIN EN ISO 21287
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prídržná sila | 3360 [N] |
| Prevádzkový tlak | 4 ... 6.5 [bar] |
| Štandard valcov | ISO21287 - Kompaktný valec |
| Ø hriadeľa | 16 [mm] |
| Zadržiavací krútiaci moment | 8 [Nm] |
| Stav | NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia |
| pripojenie PLUS možné | Nie |
| Hodnota B10d | 5000000 |
| Presnosť polohovania +/- | 0,100 [mm] |
| Doba otvárania | 0.06 [s] |
| Doba zatvárania | 0.06 [s] |
| Prevádzková teplota | -10 ... +70 [°C] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 1.3 [kg] |
| Funkcia | upnutie a brzdenie |
| Smer montáže | z prednej strany |
| Stierač | áno |
| Objem valca na cyklus | 31 [cm³] |
| Napojenie senzoriky | manipulačná drážka |
Individualizácie
![]() | Výhoda
Výhoda
| Podrobnosti |
Výhody podrobne

- Možnosti montáže
Štandardizované upevňovacie rozhranie pre jednoduchú integráciu - Dodávky energie
Pripojenia vzduchu na bočnej a čelnej strane pre maximálnu flexibilitu - Overenie stavu
Detekcia otvoreného/zatvoreného stavu pomocou senzorov magnetického poľa Integrované drážky typu C a T - Odvetranie
pre rýchlu a bezpečnú prevádzku - Prístupnosť
Ručné núdzové odblokovanie na uvoľnenie počas výpadku napájania - Ochrana
Stierky zabraňujú vniknutiu cudzích predmetov alebo nečistôt








