DKPS1050-10-A

Upínací prvok
Séria DKPS1000
- Vysoké prídržné sily bez prídavného vzduchu.
Zvýšená bezpečnosť zaistením
rotačnej osi. - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa - Počty cyklov, ktoré prekonávajú trhové požiadavky
Bez úniku vďaka osvedčenému tesneniu piesta.
Technické údaje
| Ovládanie | pneumatické |
| Prevádzkový tlak | 4 ... 6.5 [bar] |
| Zadržiavací krútiaci moment | 80 [Nm] |
| Stav | NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia |
| Hodnota B10d | 3000000 |
| Doba otvárania | 0.1 [s] |
| Doba zatvárania | 0.1 [s] |
| Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
| Povolenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 1.5 [kg] |
| Ø hriadeľa | 50 [mm] |
| Funkcia | upnutie |
| Smer montáže | z prednej strany |
| Objem valca na cyklus | 21 [cm³] |
| Napojenie senzoriky | voliteľné |
Výhody podrobne

- Teleso
- Pripojenie telesa
Skrutkový spoj k pripojovacej konštrukcii - Piest
Špeciálne tvárnenie pre optimálne vychýlenie pružiny - Tanierové pružiny/hydraulický pružinový posilňovač
Na beztlakové vytvorenie prídržného momentu pomocou predpätia - Rozsah upnutia
Priame upnutie rotačnej osi - Pneumatický prípoj