DKPS1100-00-A

Upínací prvok
Séria DKPS1000

  • Vysoké prídržné sily bez prídavného vzduchu.
    Zvýšená bezpečnosť zaistením
    rotačnej osi.
  • Jednoduchá kontrola stavu
    Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
  • Počty cyklov, ktoré prekonávajú trhové požiadavky
    Bez úniku vďaka osvedčenému tesneniu piesta.
Ovládaniepneumatické
Prevádzkový tlak5.5 ... 6.5 [bar]
Zadržiavací krútiaci moment370 [Nm]
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
Hodnota B10d3000000
Doba otvárania0.1 [s]
Doba zatvárania0.1 [s]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť4.2 [kg]
Ø hriadeľa100 [mm]
Funkciaupnutie
Smer montážez prednej strany
Objem valca na cyklus45 [cm³]
Napojenie senzorikyvoliteľné
Montážna súprava snímača
ZDKPS1000-SH
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
  1. Teleso
  2. Pripojenie telesa
    Skrutkový spoj k pripojovacej konštrukcii
  3. Piest
    Špeciálne tvárnenie pre optimálne vychýlenie pružiny
  4. Tanierové pružiny/hydraulický pružinový posilňovač
    Na beztlakové vytvorenie prídržného momentu pomocou predpätia
  5. Rozsah upnutia
    Priame upnutie rotačnej osi
  6. Pneumatický prípoj