RBPS1800-A

Upínací prvok
Séria RBPS

  • bezchybné snímanie
    Snímanie otvoreného/zatvoreného stavu (voliteľne)
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    5 mil. statických upínacích cyklov
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
  • Jednoduchá kontrola stavu
    Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa
Ovládaniepneumatické
Prídržná sila10000 [N]
Prevádzkový tlak4 ... 6.5 [bar]
Zadržiavací krútiaci moment54 [Nm]
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
pripojenie PLUS možnéNie
Hodnota B10d5000000
Presnosť polohovania +/-0,02 [mm]
Doba otvárania0.35 [s]
Doba zatvárania0.09 [s]
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť5 [kg]
Ø hriadeľa18 [mm]
Funkciaupnutie a brzdenie
Smer montážez prednej strany
Stieračáno
Objem valca na cyklus130 [cm³]
Napojenie senzorikymanipulačná drážka
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 5 m
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa priamy, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa uhlové, kábel 5 m
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Senzor magnetického poľa uhlové, kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti
AEPN
Agregáty
Podrobnosti
Špeciálny priemer
Individualizácie
Výhoda
  • Pre palcové vlny
  • Pre špeciálne hriadele z bežných štandardných veľkostí
Výhoda
  • Použitie existujúcich veľkostí hriadeľov
Podrobnosti
  1. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a kliešťami
  2. Kliešte na upínanie a brzdenie
    pritlačí sa na kruhové vedenie
  3. Teleso
  4. Pneumatický piest
    prstencový piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  5. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  6. veko
  7. Drážka pre registráciu (od veľkosti RBPS12)
    Upevnenie a polohovanie senzora magnetického poľa (voliteľne)