Následný produkt
Upínacie a brzdové prvky
Séria DKPS1000

TPS060

Predchádzajúci model
Poznámka k predchádzajúcemu modelu
Tento produkt patrí medzi naše predchádzajúce modely a naďalej je k dispozícii tu, aby vám poskytoval technické informácie a podporu. Ak máte otázky týkajúce sa tohto predchádzajúceho modelu, použite kontaktný formulár – radi vám pomôžeme! V prípade otázok týkajúcich sa produktu použite odkaz hore na vylepšený nasledujúci model.

Upínací prvok
Séria TPS

Osobné údaje
Správa
Ovládaniepneumatické
Prevádzkový tlak4 ... 6.5 [bar]
Zadržiavací krútiaci moment80 [Nm]
StavNC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
Hodnota B10d5000000
Prevádzková teplota-10 ... +70 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť2.2 [kg]
Ø hriadeľa60 [mm]
Funkciaupnutie
Smer montážez prednej strany
Objem valca na cyklus42 [cm³]
  1. Upínací kotúč
    na pripevnenie s hriadeľom
  2. Upínacie segmenty
    zafixuje upínací kotúč v rámci prvku
  3. Teleso
  4. Pneumatický piest
    prstencový piest pohybuje upínacie segmenty v pozdĺžnom smere
  5. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku