ZBX45-PU-18F-M

Vlnovcové vysávače
Séria ZBX
- Optimálna geometria
- Pre rovné a zvlnené povrchy
- Univerzálne použitie
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 2,5 záhybmi
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
Technické údaje
| Priemer | 45 [mm] |
| Materiál | Polyuretán |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | Transcendentná oranžová |
| Prípojný závit | Vnútorný G1/8" |
| Typ filtra | Sieťovinový filter |
| Typ montáže | Vlnovcové vysávače |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Zdvih | 13.4 [mm] |
| Objem | 13 [cm³] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 62.78 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 86.33 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 103.01 [N] |
| Hmotnosť | 0.018 [kg] |