ZBX55-PU-38M-M

Vlnovcové vysávače
Séria ZBX
- Optimálna geometria
- Pre rovné a zvlnené povrchy
- Univerzálne použitie
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 2,5 záhybmi
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom
- Oblasti použitia
- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika
Technické údaje
| Priemer | 55 [mm] |
| Materiál | Polyuretán |
| Tvrdosť Shore | 60 |
| Farba | Transcendentná oranžová |
| Prípojný závit | Vonkajší G3/8" |
| Typ filtra | Sieťovinový filter |
| Typ montáže | Vlnovcové vysávače |
| Tvar prísavky | okrúhly |
| Prevádzková teplota | 0 ... +60 [°C] |
| Zdvih | 19.5 [mm] |
| Objem | 29.5 [cm³] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa | 74.56 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa | 99.08 [N] |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa | 119.68 [N] |
| Hmotnosť | 0.031 [kg] |