ZSL03-BJ-L70-18F

Aretovateľné pružinové šmýkadlo
Séria ZSL
- Aretovacie zariadenie fixuje zdvih pružinového šmýkadla
- S integrovaným guľovým kĺbom
- Možno kombinovať so sériou ZSC
- Umožňuje manipuláciu s obrobkami bez vibrácií
- Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Technické údaje
| Vhodné pre | Prísavky Smart Cups od Ø 50 |
| Zdvih | 70 [mm] |
| Sila na udržanie polohy | 392.4 [N] |
| Vákuová prípojka | Vnútorný G1/8" |
| Priemer blokovacieho piesta | 40 [mm] |
| Guľový kĺb | Áno |
| Uhol výkyvu | 21 [°] |
| Hmotnosť | 0.623 [kg] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
Príslušenstvo
Výhody podrobne

- Locking-System
- Fixuje zdvih piestu pružinového šmýkadla
- Riadenie
- Pomocou stlačeného vzduchu
- Locking-System
- K dispozícii aj ako variant s dodatočnou aretáciou guľového kĺbu