ZSU082-N

Jednotka snímača
Séria ZSU
- Inteligentné riadenie viacerých chápadiel
Jedna jednotka ZSU dokáže efektívne a centrálne monitorovať a ovládať až osem chápadiel Magic Gripper alebo vákuových systémov súčasne. - Včasné odhalenie chýb
Spoľahlivo deteguje opotrebenie, netesnosti alebo poruchy jednotlivých prísavných chápadiel, čím sa dosahuje maximálna spoľahlivosť procesu. - Jednoduchá integrácia
Kompaktný dizajn, iba jeden konektor M8 pre vstupný/výstupný signál, voliteľne NPN alebo PNP – ideálne pre všetky automatizačné riešenia.
Technické údaje
| Pripojenie | Zástrčka |
| Prípojný závit | M8 |
| Počet kontaktov | 6 |
| Spínací výstup | NPN |
| Rozlíšenie | 0.1 [kPa] |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch, nekorozívne plyny, nehorľavé plyny |
| Prevádzkové napätie | 12 ... 24 [V DC] |
| Oblasť tlaku | -100 ... 0 [kPa] |
| Možnosť konfigurácie hysterézy | Áno |
| Odolné voči skratom | Áno |
| Reprodukovateľnosť | <= +-2% F.S. +- 1 digit |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |
| Hmotnosť | 0.12 [kg] |