ZVF-IF-06-07

Vákuový filter
Séria ZVF

  • Univerzálne použitie
  • Filtračné prvky sa dajú jednoducho a rýchlo vymeniť
  • K dispozícii sú rôzne veľkosti
  • Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Vákuová prípojka6 mm
Druh pripojeniaenPush-In
Typ filtrainline
Filtračný materiálpolyester
Rýchlosť filtrovania10 [μm]
Plocha filtra7.5 [mm²]
Prevádzková teplota0 ... +60 [°C]
Hmotnosť0.025 [kg]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Vákuový filtračný prvok
Príslušenstvo
Podrobnosti