ZGB130X1000-38-FS2-N

Vákuový uchopovací systém
Séria ZGB
- Všestranne použiteľné
Séria ZGB je vhodná pre rôzne obrobky a povrchy a dá sa flexibilne prispôsobiť rôznym aplikáciám. - Spoľahlivé uchopovanie
Integrovaná technológia ventilov umožňuje, aby bola prídržná sila spoľahlivo zachovaná aj pri obrobkoch rôznej veľkosti a pri čiastočne zakrytých upínacích plochách. - Flexibilná konfigurácia
Vďaka rôznym prevedeniam a možnostiam konfigurácie je možné sériu ZGB individuálne prispôsobiť konkrétnym aplikáciám a požiadavkám. - Povolenia: LABS / REACH / RoHS
Technické údaje
| Rozmery | 130x1000 [mm] |
| Max. úroveň vákua | -75 [kPa] |
| Typ ventilu chápadla plochy | Odolnosť proti prúdeniu |
| Vlastnosť úniku obrobku | nepriepustné pre vzduch |
| Hmotnosť | 5.3 [kg] |
| Funkcia úspory vzduchu | Nie |
| Tesniaci prvok | Tesniaca penová podložka |
| Výška tesniaceho prvku | 20 [mm] |
| Vzor otvorov v tesniacej penovej podložke | Okrúhly Ø12 |
| Vymeniteľná sacia doska | Nie |
| Typ generátora vákua | Vákuová vložka |
| Typ vákuovej vložky | ZVCL303 |
| Počet stupňov vákuovej vložky | 3 |
| Počet vákuových vložiek | 8 |
| Prípojka stlačeného vzduchu | G1/4“ vnútorný |
| Počet prípojok tlakového vzduchu | 1 |
| Vzduchový regulačný ventil | Áno |
| Vyhotovenie vzduchového regulačného ventilu | NC |
| Vypúšťací regulačný ventil | Áno |
| Napatie | 24 [V] |
| Elektromagnetický ventil | Áno |
| Elektrické pripojenie elektromagnetického ventilu | Pripojenie kábla ku konektoru |
| Vyhotovenie s diódou | Áno |
| Digitálny prepínač vákua | Áno |
| Pripojenie vákuového spínača | Konektor, M8, 4-pinový |
| Spínací výstup | NPN |
| Spätný ventil | Nie |
| Tlmič hluku | Nie |
| Vákuový filter | Áno |
| Objemový prietok | 2896 [l/min] |
| Prevádzkový tlak max. | 7 [bar] |
| Hladina hluku max. | 65 [dB] |
| Spotreba vzduchu pri 6 baroch | 832 [l/min] |
| Prevádzková teplota | -20 ... +80 [°C] |
| Povolenia | LABS / REACH / RoHS |

