UR5e

Robot
Séria URe
- Flexibilná automatizácia
- Krátke časy prestavby
Vybavenie/možnosti
- Presnosť 0,03 mm
- Max. TCP do 1,0 m/s
- Možnosť využívať zručnosti cobota
- Úroveň výkonu d
- Dosah do 850 mm
Technické údaje
Séria Robot | e |
Nosnosť | 5 [kg] |
Dosiahnuť | 850 [mm] |
1 [m/s] | |
1 |