Roboty
Univerzálne roboty
Robot
Séria URe
Flexibilná automatizácia
Krátke časy prestavby
Značilnosti serije
Presnosť 0,02 mm
Presnosť 0,03 mm
Max. TCP do 1,0 m/s
Možnosť využívať zručnosti cobota
Dosah do 1 300 mm
Dosah do 500 mm
Dosah do 850 mm
Prehľad